SWIR コート付き1型固定焦点レンズ 12.5mm

×
商品コード #83-816 5-7営業日
×
- +
¥288,400
数量 1+
¥288,400
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
300.00
アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
52.00
フィルターマウント:
M35.5 x 0.50
最大直径 (mm):
42.0
自重 (g):
160
水平方向実視野 @ 1型センサー:
55.6°
最大イメージサークル (mm):
16.00
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
12.50
許容最大センサーフォーマット:
1"
作動距離 (mm):
300 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (f/#):
f/1.4 - f/16
ディストーション (%):
<-2.0
レンズ波長域:
SWIR

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • InGaAs SWIR センサーに向けた800 - 2000nmの波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

SWIR コート付き固定焦点レンズは、SWIRカメラとの使用に対して優れた選択となります。SWIR スペクトルは、太陽電池検査やセキュリティ、バイオメディカルイメージングをはじめ、様々なアプリケーションに対して最適な選択肢となります。本レンズをSWIRカメラと組み合わせて利用すると、シリコン越しの撮像や外部照明なしでの屋外撮像、果物の打痕検出や他の赤外アプリケーションの多くを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう