高解像力低ディストーション広角レンズ 3mm

#68-669

×
商品コード #68-669 5-7営業日
×
- +
¥111,700
数量 1+
¥111,700
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
180.00
アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
38.20
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
82.4°
フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
最大直径 (mm):
42.0
自重 (g):
75.00
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
66.9°
最大イメージサークル (mm):
8.00
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
3.50
許容最大センサーフォーマット:
1/2"
作動距離 (mm):
100 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (f/#):
f/2.4
ディストーション (%):
<0.4
レンズ波長域:
VIS

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう