Schneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズ

×
  • フルフレーム, 35mm判 (46mmのイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • 400 – 1000nmの波長域で色補正
  • 28mm から 100mm までの焦点距離

表面検査とラインスキャンアプリケーションに理想的なSchneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズは、レンズの焦点面全体にわたり低ディストーションと均一な性能を提供します。ピント調整リングと絞りリングにリング位置固定用のロックねじを装備する本レンズは、400~1000nmの波長域が光学的に補正されています。35mm判のセンサーサイズ (対角で43.3mm) までに対応します。各レンズは、焦点面に対して斜めに結像してしまうことを取り除くため、製造公差を厳しくして作られます。これにより、再現性が高く、正確性の高い結果が得られます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう