InfiniFlex HD コンパクトレンズ 2X プラン

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #89-948 お問い合わせ
×
- +
¥132,900
数量 1+
¥132,900
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
53.20
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
3.2mm
最大直径 (mm):
15.0
開口数 NA:
0.13
補足:
PLAN design for increased full field imaging
タイプ:
Fixed Magnification Lens
光学倍率 PMAG:
2X
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
作動距離 (mm):
20.00
マウント:
C-Mount

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • メイン鏡筒部と増幅レンズの組み合わせにより複数の倍率オプションに対応
  • 高スループットとNA=0.13の解像特性
  • 20mmの作動距離で標準化

InfiniFlex™ HD コンパクトレンズは、システム解像度を最大化するようにデザインされた高性能マイクロイメージングレンズです。このレンズは、2/3型までのイメージセンサーに対応し、パテント申請中の使い勝手の良いデザインを採用します。メイン鏡筒部とオプションのアンプユニット (#39-686 or #89-951) を単純に組み合わせることで、下は2Xから上は12Xまでの光学倍率に対応することができます。2X PLAN バージョンは、全視野イメージング用に特にデザインされています。明視野か暗視野照明を必要とするアプリケーションには、21mm リングライトガイドアダプターを用いることで、ザグリ径 21.1mm のリングライトガイド #54-176を15mm径のレンズ鏡筒部の任意の位置に固定でき、全方位照明を可能にします。20mm径フィルターをレンズとカメラの間に実装するためのフィルター用ねじリング装備。InfiniFlex™ HD コンパクトレンズは、InfiniStix™ マクロレンズと同様の寸法を共有しており、2台のレンズを一緒に用いることで高解像かつ深い被写界深度を実現することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう