高性能ブームスタンド ボールベアリング

Ball Bearing Boom Stand, #54-121

×
商品コード #54-121 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥76,850
数量 1+
¥76,850
製品情報ダウンロード
タイプ:
Boom Stand
自重 (ポンド):
50.00
フォーカス移動量 (mm):
22.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Ball Bearing Boom Stand(#54-121)

This mount has the stability of the standard boom stand, but with the ultra-smooth movement of a ball bearing slide. Great for inspection applications where magnification and the ability to move across a specimen is important. Easy adjusting arm supports up to 22 pounds.

製品群全体の紹介

  • 標準、ボールベアリング、及びアーティキュレイトアームのスタイルオプション
  • マウントアダプターは別売り
  • ブームスタンドとマウントアダプターの選択により9種類の組み合わせが可能

 ブームスタンドは、優れた安定性やアーティキュレイション、及び多様性を確実にするヘビーデューティデザインを採用し、様々なアプリケーションに対応します。ブームスタンドには標準タイプ、ボールベアリングタイプ、アーティキュレイトタイプの3モデルが選べます。どのモデルも、重量級のカメラとレンズの組み合わせや、振動の減衰を必要とする高倍率顕微鏡に用いることができます。ブームスタンドはイメージングシステムや顕微鏡を動かす能力を必要とする検査システムに最適です。別売りのマウントアダプターとペアで用いることで、ブームスタンドを1/4-20UNCの三脚穴を有する部品に接続可能になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう