19mmポスト用アダプター (ブームスタンド用)

3/4" Post Adapter for Boom Stands, #54-124

×
商品コード #54-124 5-7営業日
×
- +
¥33,850
数量 1+
¥33,850
製品情報ダウンロード
タイプ:
Mounting Adapter
固定用ねじ径:
¼-20
全長 (インチ):
7.00
許容ポスト径 (mm):
19.05 Dia. x 101.6 L (0.75" Dia. x 4" L)

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
  • 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
  • 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応

ブームスタンド (アーティキュレイトアームタイプ, 標準タイプ, ボールベアリングタイプ)専用のアクセサリー部品です。¼-20UNCの三脚穴を持った製品であれば、本プレートに接続可能です。

標準プレート (¼-20UNC)
¼-20UNCの三脚穴を持った製品であれば、本プレートに接続可能です。外形寸法は 71mmL x 51mmW x 11mmTです。

デラックスプレート (¼-20UNC)
左の標準プレートの機能に、傾斜機能の付いたラック&ピニオン移動ステージを付加しました。これにより最大50mmの直進移動を可能にします。外形寸法は97mmL x 64mmW x 38mmTです。

ø19mmポスト用アダプター
ø19mmの穴径を持った製品が接続可能です。エドモンド・オプティクスの場合、R&Pムーブメント ((I)~(K)のタイプ)が対象になります。ポスト部の寸法はø19 x 102mmL、製品の全長は178mmです。傾斜機能付き。

#54-123
#54-123
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう