TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Sマウント ファイバーコネクターアダプター SMA

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

×
商品コード #64-097 在庫あり
×
- +
¥4,900
数量 1-4
¥4,900
数量 5+
¥4,350
製品情報ダウンロード
全厚 (mm):
3.00
構造:
Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector
光学部品のタイプ:
Fiber Patchcord
ねじタイプ:
S-Mount
機能:
Optic Mount (Fixed)
ファイバー接続 :
SMA

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • SMA, FC, FC/APC コネクターの付いたファイバーパッチコードの実装用に
  • CマウントとSマウントのねじ込み式マウント
  • 光路長加算を最小限に抑える薄型デザイン

TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプターは、コネクター付き光ファイバーをCマウントやSマウントシステム内に実装するための簡単かつシンプルなソリューションです。Cマウントファイバーアダプターは、SMA、FC、またはFC/APCコネクター用をラインナップするのに対し、Sマウントファイバーアダプターは、SMA、FC、またはSTコネクター用をラインナップします。同アダプターは、雌ねじのCマウントまたはSマウントコンポーネントにねじ込むことができます。TECHSPEC® S & C マウント チューブ用ファイバーコネクターアダプターは、同コンポーネントに対してどちら向きからでもねじ込めるため、最大限の柔軟性を提供します。 同アダプターをCまたはSの雄ねじと雌ねじが両端に付いた鏡筒に変換するためのハウジングは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう