高解像力マクロズームレンズ 11.5-69mm

#68-678

×
商品コード #68-678 5-7営業日
×
- +
¥111,700
数量 1+
¥111,700
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
102.70
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
7.3° - 41.9°
フィルターマウント:
M46 x 0.75
自重 (g):
300
解像力, 光軸:
100 lp/mm
像空間解像力 (@フル像高):
60 lp/mm
補足:
Working Distance 10mm in Macro Mode
ズーム比:
6:1
タイプ:
Zoom Lens, Macro
直径 (mm):
48.00
焦点距離 FL (mm):
11.50 - 69
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
作動距離 (mm):
1,000 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (f/#):
f/1.4 - Closed
レンズ波長域:
VIS

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ピント調整、ズーム、絞り用の手動リング装備
  • 最大100本/mmの解像力特性
  • マクロ or 望遠オプション
  • Cマウントデザイン

高解像力マクロズーム Cマウントレンズは、接写撮像と広い視野の両方を必要とする多目的アプリケーションに最適です。本レンズは、被写界深度の調節を可能にする絞り調整リングを搭載します。また対物レンズ側にはフィルターマウントを装備しており、外付けフィルターの装着も可能にします。NDフィルターの装着によって、入射光量レベルを調節したり、カラーフィルターの装着によって、白黒カメラ使用時の像コントラストを高めたりできます。経済的でコンパクトサイズの本製品は、数多くの装備により、様々なユーザーに対するパーフェクトな選択肢となります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう