アダプターリング M52 -> M39 x 0.5

#59-454

#59-454 M52 to M39 Filter Thread Adapter, #59-454
×
商品コード #59-454 在庫あり
×
- +
¥7,900
数量 1-9
¥7,900
数量 10+
¥7,350
製品情報ダウンロード

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 50~50.8mm角、或いは50~50.8mm径のフィルターを固定
  • カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用
  • オプションのアダプターリング使用により 他のフィルターマウントを持ったカメラレンズにも接続可能

50mm (2") 角 & 50mm (2") 径用フィルターホルダーは、50~50.8mm角または50~50.8mm径サイズの光学フィルターを金枠内に固定し、同フィルターをイメージングアプリケーションに用いることを容易にします。フィルターは、付属のねじリングにより固定します。カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用。オプションのアダプターリング使用により、M52以外のフィルターマウントにも変換可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう