TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

×
商品コード #55-743 在庫あり
×
- +
¥6,250
数量 1-4
¥6,250
数量 5+
¥5,550
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
13.75
鏡筒長 (mm):
10.0
外径 (mm):
30.00
光学部品のタイプ:
Objective
機能:
Objective Adapter
ねじタイプ:
C-Mount
対物レンズのねじ径:
M26 x 36 TPI

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 顕微鏡用対物レンズをデジタル顕微鏡システムの構築用に実装
  • 雄ねじにCマウント, Tマウント or ID1 (SM1) マウント、雄ねじに対物レンズ用マウント
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをCマウントやTマウント、あるいは ID1 (SM1) システム内に実装するために用いられます。このアダプターは、オリンパス (RMS/DIN)、ミツトヨ (M26)、ニコン (M25 x 0.75) を始めとする標準対物レンズ用マウントに対応する雌ねじが付いています。黒アルマイト仕上げにより、アダプターの耐久性を向上させながら、システム内の迷光や反射を低減します。TECHSPEC チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをデジタルカメラシステム内に実装することを可能にし、デジタル顕微鏡システムを構築するために用いることができます。

技術情報

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう