メッセージを残す
当社の光学部品の特注と大量製造に関する専門性をご紹介いたします:
#59-450
在庫処分品
数量限定のため、製品の掲載が消える前にお買い求めください。製造不良以外の返品は、原則お受けできませんので、予めご了承ください。最大で80%値引きした選定製品が購入頂けます。販売促進コードの入力は、一切必要ございません!
50mm (2") 角 & 50mm (2") 径用フィルターホルダーは、50~50.8mm角または50~50.8mm径サイズの光学フィルターを金枠内に固定し、同フィルターをイメージングアプリケーションに用いることを容易にします。フィルターは、付属のねじリングにより固定します。カメラレンズ接続用にM52 x 0.75マウントを採用。オプションのアダプターリング使用により、M52以外のフィルターマウントにも変換可能です。