TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マウント変換アダプター Cメス-Tオス

Compact, Female C-Mount to Male T-Mount Adapter, #58-753

×
商品コード #58-753 5-7営業日
×
- +
¥7,500
数量 1-4
¥7,500
数量 5+
¥6,650
製品情報ダウンロード
タイプ:
Thread Adapter
鏡筒長 (mm):
12.57
構造:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
全長 (mm):
16.02
外径 (mm):
48.0
ねじタイプ:
C-Mount to T-Mount
有効径 CA (mm):
25.4
機能:
Thread Adapter
両端ネジ:
Female to Male

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 異なるねじ込み式マウントを持つチューブ同士の接続用に
  • ロープロファイルデザインにより延長する長さを最小化
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、すべてのチューブシステムのねじ込み式マウントと別のものの互換性をもたせます。これには、C、S、およびTマウントチューブシステム、TECHSPEC マルチエレメントチューブシステム (M29 x 0.75)、及び ID1 マウント (1.035” x 40 TPI; SM1 マウントと同じ) と ID05 マウント (0.535” x 40 TPI; SM05 マウントと同じ) チューブシステムを含みます。どのマウント変換アダプターも、延長する長さを最小限に抑えるロープロファイルデザインを採用します。また黒アルマイト仕上げにより、システム内での反射を最小限に抑えます。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用マウント変換アダプターは、システムの拡張に理想的で、サポートされているスレッドタイプを用いるあらゆる光学部品と機能します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう