TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS M30 x 1 オス変換アダプター

C-Mount to M30 x 1.0 Adapter, #36-302

×
商品コード #36-302 5-7営業日
×
- +
¥5,350
数量 1-9
¥5,350
数量 10+
¥4,700
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
12.50
外径 (mm):
50.0
固定用ねじ径:
C-Mount (Female) / M30 x 1 (Male)
タイプ:
Thread Adapter
構造:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Nd:YAG レーザー波長用のARコート付き: 532nm & 1064nm
  • 3Xから10Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 内部の光学素子が回転しないピント調整機構によりビームのふらつきを低減

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG レーザーライン用ビームエキスパンダーは、大きな入射ビーム径に対して回折限界性能を実現するため、重要となるアライメント作業の必要性を排除します。ピント調整機構は、出射ビームの発散性の補正やコリメーション用にも用いられます。光学系内部でゴースト像を結ばないため、このビームエキスパンダーはハイパワーレーザーへの対応を確実にします。鏡筒のレーザー入射側にはCマウント (1-32UNF) の雄ねじが施されており、他方の出射側には Tマウント (M42 x 0.75) の雄ねじが施されています。これにより、同マウントを採用するチューブシステムパーツと接続できる発展性があります。オプションのマウンティングクランプ (¼-20UNC用、或いはM6 (x 1) 用の2種類あり) で本製品をクランプすることにより、クランプに施されたスロット穴を通して、上述のねじ規格のブレッドボード製品上に固定できます (同ねじ規格のキャップスクリュー 4個付属)。本ビームエキスパンダーは、レーザー切断や溶接、マーキングを始めとする全てのNd:YAGレーザーアプリケーションに最適です。

TECHSPEC Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー もラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、530nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1060nm, 1070nm, 1075nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう