Coherent OBIS LX レーザーシステム 405nm x 50mW

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #87-455 5-7営業日
×
- +
¥659,000
数量 1+
¥659,000
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
10 to 50
出力 (mW):
50
偏光状態:
100:1
出力安定性 (%):
<2
横モード:
TEM00
波長 (nm):
405.00 ±5
M2値:
≤1.2
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
ウォームアップ時間 (分):
<5
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<5
最大変調周波数 (MHz):
Max Digital: 150
変調周波数 (kHz):
Max Analog: 500
ビーム径公差 (mm):
±0.1
ポインティング安定性 (μrad):
<30
RMSノイズ:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)
ビーム径 (mm):
0.8
メーカー:
Coherent®
出力タイプ:
Free Space
レーザータイプ:
Diode
ビーム拡がり角 (mrad):
Full-Angle: ≤1
レーザークラス - CDRH:
IIIb
カラー:
Violet
モデルナンバー:
1284369

環境規制対応状況

適合証明書:

対象製品の補足事項

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

製品群全体の紹介

米国 Coherent® 社の高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムは、単一プラットホームに紫外から近赤外までの広い波長をカバーした、小型でプラグ・アンド・プレイ操作が可能なレーザーシステムです。各レーザーは、Coherent® 社独自の光励起半導体レーザー (OPSL) 技術か、レーザーダイオードベースの技術のどちらかを採用していますが、OBIS™ LX/LS レーザーシステムは発振波長にかかわらず同一パッケージ、同一機能を有するため、使用者はプラグ・アンド・プレイ操作で短時間で波長を切り替えることができます。どのレーザーも、USBとRS-485アナログのI/Oインターフェースを装備します。パッケージの上面カバー内にはマルチカラーLEDを搭載し、色によって使用者にレーザーの動作状態を知らせます。Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムは、環境モニタリングや検査、マシンビジョンを始めとする様々な領域のOEMや理化学アプリケーション、或いは色素の蛍光励起やフローサイトメトリーでのタンパク質に対するライフサイエンス、顕微鏡検査、DNAシークエンシング、及びドラッグデリバリーでの使用に向けデザインされています。

補足: 動作の際は、別売りのパワーサプライが必要になります。また米国CDRH認証のシステムが必要な場合は、OBIS™ リモートが必要になります。駆動の際は、OBIS™ ヒートシンクかOBIS™ ケージシステム ヒートシンク (マウント) の使用を推奨します。

パワーサプライは3つのオプションの中から一つを選択します。CDRH認証の取れていない#87-472には、電源コード付きACアダプターが付いています。CDRH認証の取れている#87-473には、レーザー~リモート間を繋ぐ1m長ケーブルと電源コード付きACアダプターが付いています。同じくCDRH認証の取れている#87-475には、最大6台までのレーザーの接続 / 遠隔操作を可能にし、レーザー~リモート間を繋ぐ1m長ケーブル6本と電源コードが付いています。

追加資料

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう