Coherent® PowerMax Wand センサー

Coherent® の更なる情報へ
×
  • 高感度シリコンフォトダイオード
  • スリム形状
  • CW やパルスレーザー計測に最適

Coherent® PowerMax Wand センサーは、紫外から赤外までのCW やパルスレーザー計測用に高感度シリコンフォトダイオードを利用しています。PowerMax Wand センサーは、レーザー波長に応じて8.5μW から140mW 超のパワー計測や、50pps を超えるパルスレーザー計測用に最適です。USB 駆動の本レーザー計測デバイスは、分光的に校正済みのフィルターを利用してレーザービームを減衰するため、一般にフォトダイオードで計測可能な平均パワーよりも高い測定を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう