有限系顕微鏡用対物レンズ 20X DIN アクロマート

×
商品コード #33-438 5-7営業日
×
- +
¥20,150
数量 1+
¥20,150
製品情報ダウンロード
設計波長 DWL (nm):
546
実視野 (mm):
1
焦点距離 FL (mm):
8.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
41.70
倍率:
20X
最大直径 (mm):
25
開口数 NA:
0.40
固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 160mm
タイプ:
Achromatic
被写界深度 (μm):
4.98
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
0.90
動作温度 (°C):
+10 to +40
湿度条件:
Max 85% at 35°C with no condensation
作動距離 (mm):
0.8
自重 (g):
63.8
波長域 (nm):
400 - 700
スタイル:
Finite Conjugate
視野数:
20
同焦距離 (mm):
42.5
液浸:
N/A

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • RMSねじ規格の顕微鏡との使用に
  • ARコート付きオプティクス
  • 4X ~ 100X の倍率をラインナップ

国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、RMS規格 (M20.32 (=0.8") x 0.706 (36TPI)) を採用する多くの顕微鏡の主要ブランドに用いることができます。本製品は、DIN (Deutsches Institut für Normung) 規格に準拠した同焦距離 45mmで規格化されたアクロマートとセミプランデザインの対物レンズです。アクロマートデザインが広帯域白色光源に対して適切な色補正を行うのに対し、セミプランデザインはより平坦なイメージフィールドを形成する機能がそれに付加されています。国際標準 有限系顕微鏡用対物レンズは、ARコート付きのオプティクスを搭載し、透過率の最大化と光学アッセンブリ内の内部反射の低減を確実にします。20Xから100Xのすべての対物レンズは、その先端部にスプリング式緩衝機構を装備しており、対物レンズが不意にカバーガラスに接触した場合にカバーガラスが破損するのを防ぎます。

補足: NAが1.0よりも高い100Xのすべての対物レンズは、油浸法使用前提でデザインされています。イマージョンオイル (#86-834) の使用を推奨いたします。 

技術情報

DIN規格対物レンズ - アクロマート
倍率 A B C
4X 23mm 24mm 21mm
10X 44.3mm 24mm 21.5mm
20X 47.5mm 24mm 22mm
40X 48.5mm 24mm 22mm
60X 48.1mm 24mm 22mm
100X 48.5mm 24mm 22mm
DIN規格対物レンズ - セミプラン
倍率 A B C
4X 34.3mm 25mm 21.5mm
10X 42.4mm 25mm 23mm
40X 48.1mm 25mm 23mm
100X 48.7mm 25mm 23mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう