TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 液体レンズ実装 Cf 対物レンズ2X

2X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712

×
商品コード #34-712 お問い合わせ
×
- +
¥150,050
数量 1-2
¥150,050
数量 3+
¥139,750
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.6-2.8mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
3.5-3.8mm
有効径 CA (mm):
13.7
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
72.41
倍率:
2.3X - 2.5X
最大直径 (mm):
30
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
マウント:
C-Mount
開口数 NA:
0.12 - 0.13
固定用ねじ径:
C-Mount
タイプ:
Microscope Objective
開口サイズ (mm):
Front: 13.7
作動距離 (mm):
24.6 - 28.9
補足:
Liquid Lens Included: 10mm, VIS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Edmund Optics®
チューブ長 (mm):
50.0
同焦距離 (mm):
97.01 - 101.31
液浸:
N/A

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 焦点調整用の液体レンズを実装
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • 長作動距離用に最適化

TECHSPEC® 液体レンズ実装 Cf 対物レンズは、光学性能を維持しながらサイズを軽減し、液体レンズを実装するようにデザインされています。従来の対物レンズシステムは、一般に結像レンズと長い鏡筒長を必要としますが、TECHSPEC 液体レンズ実装 Cf 対物レンズは、各対物レンズを最適化することでより短いシステム長を可能にします。実装する液体レンズは、液体レンズに印加する電流を調節することでピントを合わす作動距離の長さを調整できます。TECHSPEC 液体レンズ実装 Cf 対物レンズは、顕微鏡検査やフローサイトメトリ、医薬品検査や組立てライン、更には不具合検査をはじめとするバイオメディカルやマシンビジョンの様々なアプリケーションに最適です。

補足: 液体レンズ駆動用のヒロセケーブルと液体レンズドライバーは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう