TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cf 対物レンズ

×
  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • スペーサーの使用により倍率の変更が可能
  • 長作動用に最適化

TECHSPEC® Cf 対物レンズは、光学性能を維持しながら、イメージングシステムの全体の重量とサイズを減らすためにデザインされています。従来の対物レンズシステムは、一般に長い鏡筒長と結像レンズを必要としますが、TECHSPEC Cf 対物レンズは、各対物レンズを最適化することで、短い鏡筒長を可能にしています。30mmの鏡筒径とCマウントで標準化されているため、システムアッセンブリ内へのインテグレーションも容易です。スペーサーを追加し、鏡筒長を長くすることで、倍率を容易に高くすることもできます。どのレンズにも広帯域ARコーティングを採用し、可視スペクトルにおける光線透過率を均一かつ最大化します。TECHSPEC Cf 対物レンズは、顕微鏡検査やフローサイトメトリー、薬事検査、組立ライン、故障検査を始めとする様々なバイオメディカルやマシンビジョンアプリケーションに最適です。Zemax ファイルもリクエストに応じて提供可能です。

補足: 解像力、スループット、被写界深度の様々な要件に対応するため、倍率や開口数の多彩なオプションをラインナップ。またレンズがアプリケーションに適切に合うよう、他のコントラストや解像力、倍率、鏡筒長もご要望に応じて対応いたします。具体的なご要件は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)

技術情報

チューブ長の追加により倍率を拡大
商品コード 追加するチューブ長 倍率*
#88-352 追加なし (基本倍率) 2X
70mm 4X
84mm 5X
190mm 7.5X
#88-353 追加なし (基本倍率) 5X
40mm 7.5X
78mm 10X
155mm 15X
230mm 20X
#88-354 追加なし (基本倍率) 10X
30mm 15X
60mm 20X

*近似値。倍率の大きさの調整用にスペーサーリングによる追加調整もご検討ください

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう