PEAK コンパレーター 10X 5枚スケールセット

Linear Scale

Linear Scale Counting Grid Scale Thread Size Scale Thickness Scale +2
×
商品コード #39-098 在庫あり
×
- +
¥28,600
数量 1-4
¥28,600
数量 5+
¥24,950
製品情報ダウンロード
実視野 (インチ):
1.00
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.75
倍率:
10X
対応するレチクルの直径 (mm):
35.00
作動距離 (インチ):
0.65
全高 (インチ):
1.75

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

対象製品の補足事項

コンパレーター + 5枚スケールセット

 標準タイプのコンパレーターと、5種類の異なるパターンのレチクルから構成されるセット品です。ハード仕様のビニルケース付き。構成する5種類のレチクルは、直尺スケールマルチスケール格子+穴ゲージ厚さゲージ及びねじサイズゲージです。

製品群全体の紹介

  • 7Xと10Xの倍率が選定可能
  • 標準タイプ、照明付きタイプ、スケール5枚付きセットから選定
  • どのオプションにもレチクルを標準装備

取り外しの可能なガラス製スケール付きレチクルを装備したPEAKブランドのコンパレーター製品です。拡大率は7Xと10Xの2種類が選べます。また用途に合わせて別のパターンのレチクル製品も装着可能です。動きのスムーズなツイスト式ピント調整機構を採用。また光学系は、色収差補正とフラットフィールドを確保する目的のため、アクロマティックレンズ (ARコート付き) を使用しています。用途に合わせて、下記デザインが選べます。

標準タイプコンパレーター

無色透明なアクリル製ベースを採用したコンパレーターです。ベース部は、10Xのタイプのみが取り外し可能なデザインになっています。ハード仕様のビニルケース付き。搭載のレチクルは、0.1mm刻みの20mm長直尺スケール (0-20mm) か、0.1mm刻みの30mm長直尺スケール (15-0-15mm) が選択できます。なお30mm長直尺スケールには、直尺スケールの他に十字線パターンが付いています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう