Peak 7X & 10X コンパレーター

Loupe with Scale

Loupe with Scale Illuminated Loupe with Scale Loupe with 5 Scales Set Linear Scale +4
×
  • 7Xと10Xの倍率が選定可能
  • 標準タイプ、照明付きタイプ、スケール5枚付きセットから選定
  • どのオプションにもレチクルを標準装備

取り外しの可能なガラス製スケール付きレチクルを装備したPEAKブランドのコンパレーター製品です。拡大率は7Xと10Xの2種類が選べます。また用途に合わせて別のパターンのレチクル製品も装着可能です。動きのスムーズなツイスト式ピント調整機構を採用。また光学系は、色収差補正とフラットフィールドを確保する目的のため、アクロマティックレンズ (ARコート付き) を使用しています。用途に合わせて、下記デザインが選べます。

標準タイプコンパレーター

無色透明なアクリル製ベースを採用したコンパレーターです。ベース部は、10Xのタイプのみが取り外し可能なデザインになっています。ハード仕様のビニルケース付き。搭載のレチクルは、0.1mm刻みの20mm長直尺スケール (0-20mm) か、0.1mm刻みの30mm長直尺スケール (15-0-15mm) が選択できます。なお30mm長直尺スケールには、直尺スケールの他に十字線パターンが付いています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう