Lumenera USB3.0 カメラ INFINITY 3S-3UR 白黒 C

Teledyne DALSA の更なる情報へ
×
商品コード #33-275 5-7営業日
×
- +
¥674,750
数量 1+
¥674,750
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.0
タイプ:
Monochrome Microscopy Camera
メーカー:
Teledyne Lumenera
固定用ねじ径:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
イメージバッファ:
Not Specified
カメラシリーズ:
INFINITY
モデルナンバー:
INFINITY3-3UR
撮像素子:
Sony ICX674
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
2.80
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,456
ピクセルサイズ, H x V (μm):
4.54 x 4.54
センサーエリア, H x V (mm):
8.79 x 6.61
フルフレームレート (fps):
53.00
階調:
8/14 bit
露光時間:
23μs - 1.3s (video)
パワーサプライ:
Power over USB
消費電力 (W):
6
GPIO数:
N/A
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO)
寸法 (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
自重 (g):
340
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Side Panel
ダイナミックレンジ (dB):
65.3
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +70
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (MRX)

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ライフサイエンス、臨床、及び産業用アプリケーションに最適
  • USB or HDMI の映像出力オプション
  • パワフルな画像キャプチャーと解析用ソフトウェア付属
  • Windows と Mac の両方に対応

Teledyne Lumenera INFINITY 顕微鏡用カメラは、定量かつ微弱光アプリケーションに大変フィットします。Cマウント対応の本カメラは、画像解析ソフトウェアと業界屈指の4年保証が付いています。CMOSセンサーモデルは、HDMI出力も装備しており、HDMI端子からモニターへの直接画像情報出力を可能にしています。高ダイナミックレンジの14ビット出力により、ライフサイエンスや臨床、物質・材料科学といったアプリケーションに恰好の選択肢です。Teledyne Lumenera INFINITY 顕微鏡用カメラは、秒単位の露光時間も 1e-/秒以下の暗電流で容易に制御することができます。

Teledyne Lumenera INFINITY 顕微鏡用カメラは、超高感度なソニー製CCD技術を採用し、その性能や価格、また品質により、蛍光アプリケーションや教育現場、研究所や産業用に対する理想的ソリューションとなります。本カメラは、高品位部品、低ノイズ電子部品、熱管理技術の改善など、独自のノイズ低減技術を装備しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう