ロングパス & ダイクロイックフィルター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

OD 2.0 ロングパスフィルター OD 2.0 ロングパスフィルター
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー ダイクロイック・レーザービームコンバイナー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ
ダイクロイックロングパスフィルター ダイクロイックロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 蛍光イメージングやマルチ分光イメージング用に最適
  • シャープなカットオン波長
  • 透過帯と反射帯の領域を広帯域化
蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
  • 蛍光用やロングパスダイクロイックフィルターで最も一般的なカットオン波長のものをラインナップ
  • 標準性能の蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター もラインナップ
高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
レーザーラマン用ロングパスフィルター レーザーラマン用ロングパスフィルター
  • 弱い信号を検出する最大93%の透過率
  • 最大限のレーザー除去に向けた OD 6 超の深いブロッキング性能
  • ラマン分光法、共焦点顕微鏡法、およびバイオテクノロジー機器に最適
  • 比類のないパフォーマンスと製品寿命
リニア可変エッジフィルター リニア可変エッジフィルター
  • ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
  • 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
  • OD3のブロッキング性能
  • リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
OD2.0 ロングパスフィルター OD2.0 ロングパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

 ロングパス & ダイクロイックフィルターは、ビーム分離や顕微鏡検査、分光解析といった広範なアプリケーションにおいて、長波長側の光のみを透過し、短波長側の光の透過を遮断するために用いられます。ロングパス & ダイクロイックフィルターは、特定スペクトルよりも長い全ての波長を透過するようデザインされています。ロングパス & ダイクロイックフィルターは、透過効率や透過遮断効率を決定付けるために、一連の基板やコーティングを使用しています。なおダイクロイックフィルターの透過域は、ロングパスフィルターのそれと比べてとても狭くなります。ロングパス & ダイクロイックフィルターは、波長別に各種ご用意しています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう