ショートパスフィルター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

ダイクロイックショートパスフィルター ダイクロイックショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 4サイズをラインナップ
OD 2.0 ショートパスフィルター OD 2.0 ショートパスフィルター
高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 広い透過領域と透過阻止領域
  • 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
  • ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成
ホットミラー ホットミラー
  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過
IRカットフィルター IRカットフィルター
  • 710nm のカットオフ波長
  • 円形と矩形の形状オプション
  • 様々なサイズをラインナップ
リニア可変エッジフィルター リニア可変エッジフィルター
  • ペアで使用し、高効率なカスタムバンドパスフィルターを形成
  • 0.2 x 8.0mmの入射ビーム径で最適化
  • OD3のブロッキング性能
  • リニア可変バンドパスフィルターもラインナップ
OD2.0 ショートパスフィルター OD2.0 ショートパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • シャープなカットオフ波長
  • 高透過率/高ブロッキング性能
  • 精密な合成石英基板を使用

Shortpass Filters are used to isolate short wavelengths while rejecting long wavelengths for a wide range of applications such as beam separation, microscopy, or spectroscopy. Shortpass Filters reflect all wavelengths beyond a particular wavelength. Dichroic Filters are also available, which possess very narrow transmission widths. Shortpass Filters are offered in a wide range of different wavelengths, as well as a range of substrates or coatings to determine the transmission/reflection efficiency.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう