照明付きDX直読マイクロスコープ 40X

×
商品コード #55-678 お問い合わせ
×
- +
¥67,000
数量 1-4
¥67,000
数量 5+
¥63,750
製品情報ダウンロード
実視野 (mm):
4.5
倍率:
40X
最小目盛:
0.02mm/0.001"
全高 (mm):
200.00
スケール長 (mm):
0 - 3
スケール長 (インチ):
0 - 0.10
作動距離 (mm):
15.0
自重 (g):
580.00
補足:
Magnification includes 10X Eyepiece
照明タイプ:
Adjustable & removable, battery operated
Type of Focusing:
Rack and Pinion

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Reticle cannot and should not be removed or replaced.

製品群全体の紹介

  • 40Xと100Xモデル; 10X 接眼レンズ付き
  • インチとミリの直読式直尺スケール内蔵
  • ラック & ピニオン式ピント調整機構

研究施設やワークショップ、またアッセンブリラインにおいて、試料の迅速で正確な計測を可能にする単眼マイクロスコープです。使用のレチクルにはインチとミリの両方の直尺スケールが施されています。接眼レンズにある視度調整機能により、レチクルの目盛りのピントをシャープに合わせることができ、試料の向きに合わせてレチクルの向きを回転することができます。電池駆動のペンライト型イルミネーター (着脱可能) 付属。ベース部 (着脱可能) は、部分カット処理がされており、試料の位置調整がしやすいデザインです。

補足:レチクルは着脱不可です。他のレチクルに変えることはできません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう