Cマウント 35mmカメラレンズアダプター オリンパス

Olympus Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-342

Olympus Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-342

×
商品コード #54-342 お問い合わせ
×
- +
¥9,600
数量 1-4
¥9,600
数量 5+
¥9,200
製品情報ダウンロード

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 35mm一眼レフカメラ用レンズをビデオカメラ (Cマウント)に接続

 アダプターの片側にはCマウントの雄ねじが施され、他方には市場に流通している35mm一眼レフカメラ用レンズに合わせた下記マウントが施されています。ブランド別に全5種類をご用意しました。どのアダプターも各レンズの結像位置にカメラのセンサー面 (Cマウント)が来るよう適切なフランジバック距離でデザインされています。なおT2マウント (M42 x 0.75)で設計された光学系をCマウントのカメラに接続する際は、C-T変換アダプターをご使用下さい。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう