ステージミクロメーター 1mm方眼

Stage Micrometers

×
商品コード #30-088 お問い合わせ
×
- +
¥42,750
数量 1-4
¥42,750
数量 5+
¥40,650
製品情報ダウンロード
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
1.00
ライン幅 (mm):
0.0035
寸法 (mm):
76 x 25 x 1.5
線幅公差 (mm):
±0.001
NIST 認証:
No

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 顕微鏡用スライドガラス上中央にレチクルスケール
  • 定期的なキャリブレーション用にデザイン
  • 25.4 x 76.2mm スライドガラス

顕微鏡用スライドガラスの中央部に微細なスケールを蒸着しています。顕微鏡の倍率校正や接眼レンズ用レチクルの目盛校正用途に主に使用されます。不要な乱反射を抑える目的のため、基板の有効径エリア外を黒アルマイト処理したタイプ (アルミ基板使用)と、処理していないタイプ (ガラス基板使用)があります。基板外形は25.4 x 76.2mm (共通サイズ)です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう