レチクル校正用ステージミクロメーター

×
  • 一連のH型標準パターンで構成
  • 0.1 から 20mm までのイメージサイズ
  • NIST トレーサブルデータ付きバージョンもラインナップ

 0.1~20mmまでのサイズを持つ一連のH型パターンが施されたステージミクロメーターです。無色透明な板ガラス基板 (寸法は25 x 75 x 1.4mm)に、OD値2.0以上 (透過率換算で1%未満)の特性を持つ丈夫なクロムコーティングでパターンを施しています。N.I.S.T. (米国標準技術研究所)のトレーザビリティが取れたN.I.S.T.バージョン (テストデータ付き)と、トレーザビリティが取れていない廉価版の標準タイプが選べます。

技術情報

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう