新製品 イメージングレンズ

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV シリーズ 固定焦点レンズ (IMX530/IMX540 センサー対応)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 写真測量に最適なコンパクトな無限共役レンズ
  • 16mm、25mm、35mmの焦点距離
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.4 メガピクセル (2.7µmのピクセルサイズ) までに対応
C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
  • 6mm から 50mm の焦点距離
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 電動可変焦点レンズ New
  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT シリーズ 固定焦点レンズ New

  • 超低ディストーション
  • 45メガピクセル, 1.4型, Cマウントカメラに対応
  • 12mm – 50mmまでの焦点距離範囲
TECHSPEC® HP+ シリーズ 固定焦点レンズ HP+ シリーズ 固定焦点レンズ (IMX530/IMX540 センサー対応)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 16mm から 35mm までの焦点距離
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう