新製品 顕微鏡関連

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives ニコン CFI60 LE Plan EPI 明視野無限補正対物レンズ New
  • 高NA
  • 長作動距離
  • 60mmの同焦距離でクリアな画像を実現
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives ニコン CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明暗視野無限補正対物レンズ New
  • ニコン社独自のフレネルレンズ
  • 長作動距離
  • 色収差を高度に補正
LED Handheld Magnifiers LED携帯型拡大鏡 New
  • 2.25X から 30X までの倍率
  • 高輝度LEDライト内蔵
  • 近接検査に最適
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives 120i Plan APO 無限補正対物レンズ New
  • システム実装用を容易にするCマウントねじ
  • f=120mmの結像レンズとの使用に向けデザイン
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
  • 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective SWIR Plan APO 無限補正対物レンズ New
  • 1600nmまでの短波赤外 (SWIR) 波長で高解像力
  • 1X ~ 50Xの倍率でラインナップ
  • 光電子放出検出, レーザーマーキング, レーザー切断に最適
UCf 対物レンズキット UCf 対物レンズキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能
自動化正立型マイクロスコープ 自動化正立型マイクロスコープ New
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう