- スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
- 未コートの第一面でフレネル反射
- ARコートが付いた第二面で高い透過率
- レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値
- Nd:YAG高調波を分離するのに使用
- 95%超の透過率が得られるビームスプリッター用コーティング
- λ/10の平面度を持つ合成石英製基板
- 超短パルスレーザーの高調波を分離するのに使用
- 低GDD特性のウルトラファスト用ビームスプリッターコーティング採用
- <λ/10の透過波面精度
- チタンサファイアやイッテルビウムドープのフェムト秒レーザー用にデザイン
- チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザー用にデザイン
- 90:10, 70:30, 50:50のR/T 分岐比
- 反射と透過の群遅延分散 (GDD) を制御
- 入射ビームを複数の回折次数に分離
- 1次元配列または2次元マトリクス出力
- Nd:YAG や CO2 レーザー用にデザイン
- シングルモードもしくはマルチモードのレーザーに対応
- 未コートの第一面でフレネル反射
- 片面側に高レーザー損傷コーティング
- 10-5の表面品質
- 偏光依存性なし
- スパッタリング式ハードコーティング採用
- 各種サイズをラインナップ
- 10,000:1の高消光比
- 45° の設計入射角
- Nd:YAG 高調波やHe-Neレーザー波長用をラインナップ
- s偏光とp偏光入射時の透過率差が3%未満
- 入出射面にR<0.25%を実現するARコーティング採用
- Nd:YAG と He-Ne レーザー用オプション
- 共通のダイオード、ガス、固体レーザー用にデザイン
- s偏光の光を反射、p偏光の光を透過
- 高消光比
- VIS と NIR コーティングオプション
- 光学系全体の簡素化が可能
- 入射光を2本に分割して同じ方向に平行性を持って出射するようにデザイン
- 45°入射角
- s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
- Nd:YAG高調波やHe-Ne波長用をラインナップ
- 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
- Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
- UVグレード合成石英基板