レーザーライン用プレート型無偏光B/S 1025-1095nm

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

×
商品コード #33-036 お問い合わせ
×
- +
¥52,500
数量 1-5
¥52,500
数量 6+
¥41,800
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
45
面取り:
<0.25mm x 45°
有効径 (%):
>90
コーティング:
Back Surface: AR Coating
コーティングスペック:
Rabs<0.75% @ 1025 - 1095nm
構造:
Plate
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
耐久性:
MIL-C-675A
平行度 (分):
<1
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
反射率 (Rs%, Rp%):
50 ±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
全厚 (mm):
5.00
全厚公差 (mm):
±0.1
タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter
波長域 (nm):
1025 - 1095
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
透過波面精度:
λ/8

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 高レーザー損傷閾値
  • 卓越した表面品質
  • 入射ビームの偏光状態に影響を受けずに分岐

レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッターは、偏光の制御が重要となる要求の厳しいレーザーアプリケーションでの使用に最適です。レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッターは、システム性能を向上させて、高いレーザー耐力と入射ビームの偏光状態を維持するために、基板上に誘電体膜を積層して作られます。1025~1095nm用のコーティングは、Nd:YAGやYb:KGW、Yb:YAGを始めとする産業用で最も市販されているパルスレーザーの一部に向けてデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう