プラスチック光ファイバー ケーブル 2000um x 1

×
商品コード #02-551 5-7営業日
×
- +
¥800
数量 1+
¥800
製品情報ダウンロード
許容角 (°):
60.00
最小曲げ半径 (mm):
75.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
減衰率 (dB/m):
0.22
開口数 NA:
0.50
ファイバーの素線数:
1.00
動作温度 (°C):
-55 to +70
外径 (mm):
3.0
コア径 (μm):
1960.00
ファイバー径 (μm):
2000.00
全長 (フィート):
Cut to Order, Minimum 10
構造:
Black Polyethylene Jacket
屈折率 nd - コア:
1.49
屈折率 nd - クラッド:
1.402
減衰率 (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
開口数 (NA) 公差:
±0.03
直径公差 (%):
±6

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 197:
適合証明書:

対象製品の補足事項

価格は1フィート (30.48cm) 当たりの単価です。ご注文の際は最低10フィートから、1フィート単位でお願い致します。

製品群全体の紹介

  • 優れた透光性
  • ESKA® (エスカ) ファイバー
  • ステップインデックス型

透光性に優れ、伝送損失の少ない三菱ケミカル製のESKA® (エスカ) プラスチック光ファイバーです。コア部には高純度メタクリル樹脂 (ポリメチルメタクリレート (PMMA)) を、またクラッド部には特殊沸素ポリマーを使用しています。クラッド部にはコア部より低い屈折率の材料を使用し、非常に薄い層でコア部を覆っています。この構造により、所定の入射角内でファイバーに入射した光は、コア/クラッド境界面で全反射 (Total Internal Reflection) しながらコア内を伝搬していきます。ESKA® (エスカ) プラスチック光ファイバーは、可視域全体において高い透光性が得られるようにデザインされており、ジャケット (被覆) なしとジャケットありの2種類が選べます。一般にプラスチック製の光ファイバーは、ガラス製と比較して長距離伝送能力の点で劣りますが、低コストで取扱いが容易なメリットがあり、標準的な工業用ライトガイドから、30m前後の短距離データ通信まで幅広い用途に利用されます。

補足: この商品は、フィート単位での切売り販売になります (1フィート = 30.48cm)。ご注文の際は最低10フィートから、1フィート単位でお願いいたします。なお本製品は素材扱いとして販売しているため、ファイバー末端面 (切断面) は研磨仕上げになっておりません。予めご了承ください。なお3000μm径のファイバーは、照明アプリケーション向けの汎用グレードエスカファイバーです。

取扱い上の注意: 一般に有機薬品 (アセトン・シンナー・ガソリン等) や有機溶剤の使用は、透光性の低下・破損・溶解の危険があるので、ご使用にならないでください。なおファイバーの接着には、エポキシ系樹脂の使用がお勧めです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう