ホログラフィック回折格子フィルム 1000GPM カード 80枚入

ホログラフィック回折格子フィルム (カードボードタイプ)

×
商品コード #50-183 5-7営業日
×
- +
¥9,750
数量 1+
¥9,750
製品情報ダウンロード
格子周波数 (本/mm):
1000
格子 (溝) 周波数 (本/インチ):
25400
波長域 (nm):
400 - 700
寸法 (mm):
50.80 x 50.80
寸法 (インチ):
2 x 2
構造:
Holographic Grating
分散角 (°):
36
全長 (mm):
50.80
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Polyester Film
全厚 (インチ):
0.003
タイプ:
Transmission Diffraction Grating
全幅 (mm):
50.80
入り数量:
80 Cards

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 分光用に最適
  • 2つの溝間隔オプション
  • 152 x 305mm シートと60m ロールをラインナップ

ホログラフィック回折格子フィルムは、白色光をスペクトルのすべての色に分解するのに用いられます。ホログラフィックグレーティングは、比較対象のルールド型よりも迷光の発生量が少なく、格段にシャープな回折次数が得られるため、分光実験用に理想的な選択肢です。より高い空間周波数のグレーティング (1000本/mm) を用いると、得られるスペクトルの分解能も高くなるため、吸収線や輝線がよりはっきりと見えるようになります。ホログラフィック回折格子フィルムは、2種類の溝間隔オプションがあります。12,700 本/インチ (500本/mm) と25,400本/インチ (1000本/mm) です。単位面積当たりの溝本数を増やすことで、回折次数の角度分散はより大きくなります。そのため、25,400本/インチのグレーティングは、より広い範囲にスペクトルを広げる必要があるアプリケーションに、対する12,700本/インチは、より多くの回折次数を見る必要がある場合に用いられます。どのタイプのホログラフィックグレーティングも、6" x 12" (152 x 305mm) のシート状と200フィート (60m長) のロール状でラインナップします。また、2" (50.8mm) 角の板紙でフィルムを挟み、1" (25.4mm) 角サイズの開口を持つカードボードタイプもラインナップします。ロール状のグレーティングは、152mm幅で、305mm長ごとにグレーティングが区切られています。

補足: 溝は直線状で、その方向は最短寸法側に平行です。

回折格子の取り扱い上の注意: グレーティングは、指紋やエアロゾルが付着しやすいことから、取り扱いに特別な注意を要します。グレーティングは、端の方だけでつまんでください。グレーティングの洗浄を行う際は、事前にお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう