その他のIR材料

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 200nm~12μmにおいて卓越した透光性
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコーティングなしで高透過率を実現
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッター
  • 3 - 5µmで45/55の平均R/T比
  • 裏面反射によるゴースト像が実質発生しない
  • ビームの位置ずれを排除
  • VIS-NIR用のペリクルビームスプリッターもラインナップ
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウェッジ付きウインドウ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウ
Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ
  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造
Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ
  • 精密成形カルコゲナイドレンズ
  • サーマルイメージングカメラ用のコンパクトなデザイン
  • 2.7~24mmまでの焦点距離
広帯域 IR レーザーミラー 広帯域 IR レーザーミラー
  • 2~20μmにおいて98%以上の反射率
  • 銅基板製ミラー
  • 高損傷閾値
赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板 赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板
  • 2 - 30μmまでの波長用にデザイン
  • 様々な基板をラインナップ
  • 360°方位角回転用に偏光子ホルダーをご使用ください
LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズ LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズ
  • 1.8 - 12μmの波長域に機能
  • 豊富なコーティングオプション
  • マウントとアンマウントバージョン
中波赤外 (MWIR) & 長波赤外 (LWIR) 用ゼロオーダー波長板 (位相差板) 中波赤外 (MWIR) & 長波赤外 (LWIR) 用ゼロオーダー波長板 (位相差板)
  • 3~9μm域でのアプリケーションに最適
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
臭化カリウム (KBr) ウインドウ 臭化カリウム (KBr) ウインドウ
ロション偏光プリズム ロション偏光プリズム
  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • 常光線の光を偏向することなく透過
  • 異常光線の光を偏向して透過
  • ウォラストン偏光プリズムもラインナップ
塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ 塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ
赤外用フレネルレンズ 赤外用フレネルレンズ
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • テラヘルツ (THz)イメージングにも応用可能
赤外用プラスティックシート 赤外用プラスティックシート
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • 自身による裁断も容易
  • テラヘルツ (THz)イメージングにも応用可能
ISP Optics CdTe (テルル化カドミウム) ウインドウ ISP Optics CdTe (テルル化カドミウム) ウインドウ
  • 1 - 25μmまで広い透過
  • 12 - 25μm間で吸収帯なし
  • 長波IR分光に最適
ISP Optics ガリウムヒ素 (GaAs) ウインドウ ISP Optics ガリウムヒ素 (GaAs) ウインドウ
  • 1 - 16μmまで広い透過
  • 丈夫で耐久性のある赤外用材料
  • 非水溶性と高い化学的安定性
ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウ ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウ
  • 700nm - 40μmまで広い透過
  • 非吸湿性
  • 水溶液サンプルを用いたFTIR分光に最適
フッ化リチウム (LiF) ウインドウ フッ化リチウム (LiF) ウインドウ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 低屈折率
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) ウインドウ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウインドウ
  • 0.2 - 12μm で卓越した透過率
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコートなしで高透過率
ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウ
  • 0.25 – 26μm まで卓越した透過率
  • 機械的衝撃に良好な耐性
  • FTIR分光用に最適
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) 両凸レンズ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 両凸レンズ New
  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 赤外分光や赤外イメージングアプリケーションに最適
ISP Optics フッ化バリウム (BaF<sub>2</sub>) 平凸レンズ ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズ
  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 25 – 500mmの焦点距離をラインナップ
ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウ ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウ 在庫処分品
  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 低屈折率
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう