TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • レーザー波長用のARコート付き: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

TECHSPEC® Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、材料加工や医療、或いは研究用を始めとする要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けデザインされています。コンパクトサイズの本ビームエキスパンダーは、市販されるレーザーの主要な発振波長で最適化され、λ/10 の透過波面精度を実現する高い透過波面性能があります。ハイパワーレーザーへの対応を確実にするため、このビームエキスパンダーは光学系内部でゴースト像を結ばないようデザインされています。TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、M30 x 1 のねじ込み式マウントを採用し、他の製品との接続も容易にします。単品購入だけでなく、大量購入時においても優れたバリューを提供できます。

TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーもラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、515nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1030nm, 1070nm, 1080nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう