• ユーザーログイン
  • 0

フリースペース 光アイソレーター

フリースペース 光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーター
フリースペース 光アイソレーター

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973

660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980

780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983

820nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-984

1070nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-988

  • 究極の安定性に向けた高アイソレーション性能
  • 最大入射パワーでも低損失
  • 大きな開口サイズながら優れたビーム品質を実現

 フリースペース 光アイソレーターは、高アイソレーション、高透過率、高パワー密度の優れた性能を提供するために設計・製造されます。どの製品もダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。フリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、市販されている大抵の安定化レーザーに向けて最新鋭の保護を可能にします。要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

共通仕様

タイプ:
Optical Isolator

LOADING PRODUCTS...
スペックのエクスポート

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer