赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 4.67um 25mm

×
商品コード #84-074 5-7営業日
×
- +
¥59,350
数量 1-9
¥59,350
数量 10+
¥53,500
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
有効径 CA (mm):
21.0
中心波長 CWL (nm):
4,670.00 ±50
半値全幅 FWHM (nm):
150.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.00 ±0.2
透過率 (%):
80 (minimum)
タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Carbon Monoxide Emission
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 30000
中心波長 CWL (μm):
4.67 ±0.05
半値全幅 FWHM (μm):
0.15 ±0.03

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmの中心波長をラインナップ
  • 一枚基板構造の干渉フィルター

赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、耐久性を考慮して開発されました。高透過率と、狭帯域スペクトルを分離するための高ブロッキング性能を提供します。誘電体多層膜による一枚基板構造により、メンテナンスを容易にし、過酷な環境下での使用を確実にします。環境モニタリングや監視、またFLIRアプリケーションでの使用に理想的です。

干渉フィルターは別名「バンドパスフィルター」とも呼ばれ、多色光の光から特定の狭帯域波長を選択的に取り出し、それ以外の波長の透過を阻止する機能があります。干渉フィルターは定量化学分析の領域において広く利用されており、臨床分析機器、水質検査、品質管理、測色計等の用途に用いられます。その他にもアーク灯やガス放電管 (水銀、キセノン、カドミウムなど)から特定の波長を取り出す用途や、マルチライン発振のArレーザーから特定の波長を取り出す用途にも利用されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう