TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックロングパスフィルター 1200nm 25mm

×
商品コード #87-044 5-7営業日
×
- +
¥24,150
数量 1-5
¥24,150
数量 6+
¥19,350
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
45
カットオン波長 (nm):
1,200.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
反射率 (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
反射帯 (nm):
920 - 1160
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.05
全厚公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
透過帯 (nm):
1240 - 1600
タイプ:
Dichroic Filter
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
RMS透過波面精度 :
λ/4
カットオン公差 (%):
±2
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
波長域 (nm):
920 - 1600
波長域 (μm):
0.92 - 1.6

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 蛍光イメージングやマルチ分光イメージング用に最適
  • シャープなカットオン波長
  • 透過帯と反射帯の領域を広帯域化

TECHSPEC® ダイクロイックロングパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。長波長側を透過し、短波長側を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションやスペクトル別のビーム分割用途に最適です。低偏光依存性で、広帯域に機能。基板には合成石英ガラスを採用します。

基板に蒸着するコーティングは、性能を維持しながらも耐久性を高める目的のため、ハードコーティングを採用しています。ハードコーティングにより、耐湿、耐温度、耐摩擦に優れ、取扱い時の製品の損傷リスクも軽減します。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

技術情報

フィルタータイプ 透過波面精度 (RMS) 表面品質 (キズ-ブツ) 平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能ダイクロイック λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
蛍光用ダイクロイック 60-40 - >98% >90%
ダイクロイックロングパス λ/4 40-20 - >97% >85%
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう