カメラレンズ用UV & VISカットフィルター R-72 M62 x 0.75

×
商品コード #64-888 5-7営業日
×
- +
¥19,600
数量 1-9
¥19,600
数量 10+
¥18,050
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
56.8
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
フィルターマウント:
M62 x 0.75
カットオフ波長 (nm):
2,750.00
カットオン波長 (nm):
720.00
ガラス/フィルターナンバー:
R-72
屈折率 nd:
1.55
枠厚 (mm):
7.4 ±0.1
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
8.0
補足:
AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF2
外径 (mm):
64.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya R-72
基板厚 (mm):
2.5
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
5.0
タイプ:
Mounted Imaging Filter

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 可視光だけを透過させるUV & IRカット
  • 赤外の透過を阻止するKG3
  • IRだけを透過させるR-72

金枠の両側に所定の雄ねじと雌ねじ ( レンズマウント) が施されたカメラレンズ用フィルターは、カメラレンズには欠かすことのできない有用なアクセサリー部品です。用途に合ったフィルターを使用することにより、得られる像のコントラストやS/N を改善することができます。

IRカットフィルターとして機能するKG3フィルターは、熱吸収ガラスとしてよく用いられます。可視スペクトル領域をパスさせる一方、780nmからの赤外線の透過を強く遮断するためです。IR光に敏感な光センサーの保護や照明システムによく用いられます。なおKG3フィルターは、320nm以下のUV光源 (キセノンランプ等)を照射した場合、透過特性が半永久的に変化する場合があります。

UV & IRカットフィルターは、不要なUV光やIR光の透過を完全にブロックする誘電体多層膜フィルターです。デジタルイメージセンサーへのIRカットフィルターの装着が機械的にフィットしない (或いは取り外されてしまった)場合のアプリケーションにとりわけお薦めです。なおUV & IR カットフィルターは、誘電体多層膜を使用しているため、30°以上の入射角度で使用する場合はUV & IR カットとして効果的に機能しませんのでご注意ください。

UV & VISカットフィルターとして機能するR-72フィルターは、紫外域と可視域の殆どを吸収し、赤外域を透過します。赤外イメージングアプリケーションにおいて、可視と赤外の光が混ざって入射する場合は、720nm以上の波長をパスするR-72フィルターを推奨します。なお市販のカメラレンズは、大抵可視スペクトルで光学設計されているため、フィルターを併用して赤外イメージングを行う際は、クリアな画像を得るためにレンズのピント調整が必要になります。

There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/VIS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared. 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう