カメラレンズ用UVカットフィルター M25.5 x 0.5

Mounted UV Filters

×
商品コード #46-577 5-7営業日
×
- +
¥11,100
数量 1-9
¥11,100
数量 10+
¥10,800
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
21.0
カットオン波長 (nm):
390.00
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
ガラス/フィルターナンバー:
L-39
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
動作温度 (°C):
-15 to +70
コーティング:
Uncoated
カラー:
Clear
外径 (mm):
27.5
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
7.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
タイプ:
Mounted Imaging Filter
枠厚 (mm):
5.2 ±0.3
波長域 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板厚 (mm):
2.5
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV光の透過を阻止し、可視光は透過
  • レンズやフィルターを保護するのに最適
  • ダストカバーとしての使用に

            

金枠の両側に所定の雄ねじと雌ねじ (レンズマウント)が施されたカメラレンズ用フィルターは、カメラレンズには欠かすことのできない有用なアクセサリー部品です。用途に合ったフィルターを使用することにより、得られる像のコントラストやS/Nを改善することができます。

カメラレンズ用枠付きUVカットフィルターは、UV光の透過を阻止し、可視光を透過する機能を持った光学フィルターです。主にカメラ光学系の保護用フィルターとして使用されます。なおカメラレンズ枠の付いたタイプ以外に、枠なしタイプのフィルターもご用意しております。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう