光学濃度を時計回りに連続的に変化させた回転濃度フィルター (反射型)に、専用のホルダーを組み合わせたアッセンブリ品です。フィルターは手動で回転し、フィルターの端部をつまんで回転させるか、或いは正面/背面にあるホルダーのつまみを回すかにより回転します。ホルダー部はアルミ製で、その底面部には¼-20UNCのタップ穴が施されています。付属のマウントポスト (ø12.7 x 101.6mmL)を使って写真のように接続したり、或いは他のハードウェア類との接続に利用できます。エドモンド・オプティクスではフィルターのサイズと光学濃度範囲別に全6種類のアッセンブリ品をご用意しました。付属のポストを用いて光学定盤上に設置する場合は、ポストホルダーの使用が便利です。