連続可変濃度フィルター

×
  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適

連続可変濃度フィルターは、分光光度計、モノクロメーター、レーザーの正確な光量減衰・調整用に最適です。光学濃度は、本フィルターの長手方向に対して線形に変化しています。連続可変濃度フィルターを2枚1組ペアで用いることで、25.4mm径までの光線の透過率を非常にスムーズに変化させることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう