IR カットフィルター 12.5mm

×
商品コード #55-234 在庫あり
×
- +
¥5,300
数量 1-24
¥5,300
数量 25+
¥4,500
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 ±0.25
カットオフ波長 (nm):
710.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
動作温度 (°C):
<250
コーティング:
Traditional Coated
屈折率 nd:
1.472
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
1.10
全厚公差 (mm):
±0.25
タイプ:
IR Cut-Off Filter
有効径 (%):
≥90
端面:
Ground Edges
コーティングスペック:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
波長域 (nm):
480 - 1200

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 710nm のカットオフ波長
  • 円形と矩形の形状オプション
  • 様々なサイズをラインナップ

710nmのカットオフ波長を採用するIRカットフィルターは、可視や光ディテクターアプリケーションの多くで、可視スペクトル以外の波長を含む照明を除去するのに最適です。熱の影響を避けたい用途 - 例えば白黒カメラでは、撮像素子手前に挿入して、熱光が素子に入射するのを防止する用途に頻繁に利用されます。基板表面にIRカットとして機能する誘電体多層膜を施し、設計入射角は0° (平行光) でデザインされています。基板には耐熱性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用。またその裏面側には、ゴースト像発生を防ぐ目的のため、反射防止膜を施しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう