TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックショートパスフィルター 750nm 12.5mm

TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

×
商品コード #69-183 5-7営業日
×
- +
¥17,150
数量 1-5
¥17,150
数量 6+
¥13,450
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50
入射角 (°):
45
カットオフ波長 (nm):
750.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
p偏光の透過率 (%):
>80
反射率 (%):
>97 Average Polarization
反射帯 (nm):
800 - 990
s偏光の透過率 (%):
>80
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.05
全厚公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
>85 Average Polarization
透過帯 (nm):
400 - 725
タイプ:
Dichroic Filter
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
透過波面精度, RMS:
λ/4
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00
カットオフ波長公差 (%):
±2
s偏光の反射率 (%):
>95
p偏光の反射率 (%):
>95
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF2
波長域 (nm):
400 - 990

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 4サイズをラインナップ

TECHSPEC® ダイクロイックショートパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。短波長側の光を透過し、長波長側の光を反射する機能を有します。透過しない光は、光路を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションでの使用や、スペクトル別のビーム分割用に最適です。低偏光依存性で広帯域に機能。基板には精密な合成石英ガラスを使用しています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう