TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 枠付きアクロマティックレンズペア 30mm 1:1 F1.27

TECHSPEC 枠付きアクロマティックレンズペア

×
商品コード #46-002 5-7営業日
×
- +
¥31,100
数量 1-5
¥31,100
数量 6+
¥24,900
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
22.0
光軸上エアスペース (mm):
0.54
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効Fナンバー:
f/1.28
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離 EFL A (mm):
30.00
焦点距離 EFL B (mm):
30.00
ハウジング径 (mm):
30 +0.0/-0.10
ハウジング長 (mm):
34 ±0.2
レンズコバ面でのエアスペース (mm):
8
倍率:
1:1
物距離 (mm):
19.19
像距離 (mm):
19.19
構造:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
タイプ:
Relay Lens
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 15mmと30mm径オプション
  • ARコート付きレンズ
  • 枠付きアクロマティックレンズペアキットをラインナップ

TECHSPEC® 枠付きアクロマティックレンズペアは、好評のTECHSPEC® アクロマートレンズをリレーや投影アプリケーションに用いられる一般的な構成に仕立てたものです。スリムなアルミ筐体に収納された各ペアは、多くのOEMアプリケーション内への実装に向けて、レンズペア間の光軸調整の必要性を排除します。15.0mm径ペアは、ヘリコイドバレルを用いることで、当社のCマウントコンポーネント内に結合することができます。TECHSPEC 枠付きアクロマティックレンズペアは、最適なシステム性能を実現するために、その向きも決められています。すべてのレンズ素子はARコート付き。なおFナンバーの低いレンズは、性能要件によってはイメージングアプリケーションに適さない場合があります。ラインやシート光を生成するために、空の鏡筒内にシリンダーレンズを入れることもできます。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう