TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 大口径アクロマティックレンズ 102 x 1525 枠付き

×
商品コード #54-568 5-7営業日
×
- +
¥178,100
数量 1-5
¥178,100
数量 6+
¥151,400
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
116.00 +0.00/-0.12
焦点距離 EFL (mm):
1,524.73
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
1514.53
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
98.00
偏芯 (分):
5.00
中心厚 CT 1 (mm):
12.37
中心厚 CT 2 (mm):
8.76
曲率半径 R1 (mm):
908.13
曲率半径 R2 (mm):
-626.59
曲率半径 R3 (mm):
-625.40
曲率半径 R4 (mm):
-2169.77
コバ厚 ET (mm):
23.35
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
14.9
開口数 NA:
0.03
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
枠厚 (mm):
28.35
固定用ねじ径:
M112 x 1.0
構造:
Mounted, Airspaced 0.10mm
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 樹脂接合とエアスペースデザイン
  • 組み込みを容易にする枠付きバージョンもラインナップ
  • MgF2反射防止コーティングを採用

TECHSPEC® 大口径アクロマティックレンズは、設計波長域にわたって回折限界に近い性能を得ることができます。この色収差が補正されたアクロマティックレンズは、長い焦点距離を持ち、樹脂接合とエアスペースデザインをラインナップしています。枠付きバージョンは、雄ねじのねじ込みの付いた金枠の採用により、光学系への組み込みも容易です。エアスペースデザインの枠なしバージョンには、接着テープ付きの金属薄片型スペーサーとその取り付け方法の説明書が付属です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう