TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 12.5 x 25 YAG-BBAR

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #33-205 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥11,250
数量 1-5
¥11,250
数量 6+
¥9,000
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 +0.000/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
25.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
21.47
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
11.5
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
6.25 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
5.00 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
1.25 ±0.05
曲率半径 R1 (mm):
17.27
曲率半径 R2 (mm):
10.99
曲率半径 R3 (mm):
107.03
コバ厚 ET (mm):
4.9
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
YAG-BBAR (500-1100nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長域 (nm):
500 - 1100

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 532nm と 1064nm において 0.25%未満の絶対反射率 ( 一面当たり ) が得られるよう最適化
  • 500 ~ 1100nm までの広帯域に対して優れた透光性
  • エアスペース構成の集光ダブレットレンズに対する低コストソリューション

TECHSPEC® YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、500~1100nmにおいて優れた透過率を実現する広帯域反射防止膜が施されています。このコーティングは、532nmと1064nmにおいてR <0.25% (一面当たり) の絶対反射率が得られるように最適化されています。TECHSPEC YAG-BBAR コート付き アクロマティックレンズは、推奨使用波長域内で発光する多色照明の集光スポットサイズ最小化用に特にデザインされていますが、Nd:YAGレーザーの集光用、とりわけそのレーザーのアライメント用可視ビームにも応用できます。無限共役比デザイン。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう