TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 大口径アクロマティックレンズ 76.6 x 850 枠付き

×
商品コード #54-567 5-7営業日
×
- +
¥81,900
数量 1-5
¥81,900
数量 6+
¥69,600
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
90.00 +0.00/-0.08
焦点距離 EFL (mm):
849.96
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
838.69
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
72.00
偏芯 (分):
5.00
中心厚 CT 1 (mm):
13.08
中心厚 CT 2 (mm):
10.16
曲率半径 R1 (mm):
497.21
曲率半径 R2 (mm):
-345.82
曲率半径 R3 (mm):
-344.20
曲率半径 R4 (mm):
-1227.86
コバ厚 ET (mm):
23.07
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
11.1
開口数 NA:
0.05
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
枠厚 (mm):
28.07
固定用ねじ径:
M86 x 1.0
構造:
Mounted, Airspaced 0.10mm
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 樹脂接合とエアスペースデザイン
  • 組み込みを容易にする枠付きバージョンもラインナップ
  • MgF2反射防止コーティングを採用

TECHSPEC® 大口径アクロマティックレンズは、設計波長域にわたって回折限界に近い性能を得ることができます。この色収差が補正されたアクロマティックレンズは、長い焦点距離を持ち、樹脂接合とエアスペースデザインをラインナップしています。枠付きバージョンは、雄ねじのねじ込みの付いた金枠の採用により、光学系への組み込みも容易です。エアスペースデザインの枠なしバージョンには、接着テープ付きの金属薄片型スペーサーとその取り付け方法の説明書が付属です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう