TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハイパボリック非球面レンズ 25 x 25 1064nm AR

ハイパボリック非球面レンズ

×
商品コード #89-439 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥32,900
数量 1-5
¥32,900
数量 6+
¥28,800
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 1064nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
25.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
1064
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
偏芯 (分):
≤5
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効径 CA (mm):
23.00
コバ厚 ET (mm):
1.67
中心厚 CT (mm):
6.61 ±0.1
Fナンバー:
1.00
面取り:
Protective bevel as needed
曲率半径 R2 (mm):
12.666
裏面側の形状:
Convex
タイプ:
Aspheric Lens
共役距離:
Infinite
非球面形状誤差 @ 632.8nm:
1.6λ RMS and 6λ PV
パワー (ジオプター):
40.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

製品群全体の紹介

  • Nd:YAG レーザー波長用にデザイン & コート
  • 1.6µm RMS と 6λ PV の非球面形状誤差
  • TECHSPEC® 平凸レンズを部分修正

TECHSPEC® ハイパボリック非球面レンズ非球面レンズは、TECHSPEC 平凸レンズに浅い非球面を持たせるように追加工して、特定波長で優れた性能が得られるようにしたものです。TECHSPEC ハイパボリック非球面レンズは、先在する平凸レンズとは異なり、設計波長で回折限界のスポットサイズを作り出します。エドモンド・オプティクスのどの標準レンズも、TECHSPEC ハイパボリック非球面レンズと同様に、理想面を作るための追加工を施すことができ、低コストで性能を向上させ、特定のアプリケーションニーズに対してベストなソリューションを用意することができます。

補足: 伝統的な集光用レンズとは異なり、これらのレンズを使用する際は、レンズの平面側を光源に向けてご使用ください。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう