メッセージを残す
当社の光学部品の特注と大量製造に関する専門性をご紹介いたします:
在庫処分品
数量限定のため、製品の掲載が消える前にお買い求めください。製造不良以外の返品は、原則お受けできませんので、予めご了承ください。最大で80%値引きした選定製品が購入頂けます。販売促進コードの入力は、一切必要ございません!
ブルーレーザー用非球面コリメーターレンズは、バイオメディカル装置向けレーザーシステムの設計と導入を単純化する目的でデザインされています。フローサイトメトリーやイメージサイトメトリー、また蛍光検出や高密度光ディスクシステム向け装置にも最適です。本レンズは、前述の高性能アプリケーションに対する厳格な光学基準に適合するために設計・製造されます。どのレンズにも350~500nm の波長域で最適な透過特性が得られるマルチAR コートが付いています。